Führungswagen für Profilschienen / KWVE-HL-UG / unbefettet / hoher, langer Wagen / Präzisionsklasse wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KWVE25-B-HL-UG-V1-G1
KWVE25-B-HL-UG-V1-G2
KWVE25-B-HL-UG-V1-G4
KWVE25-B-HL-UG-V2-G1
KWVE25-B-HL-UG-V2-G2
KWVE25-B-HL-UG-V2-G3
KWVE25-B-HL-UG-V2-G4
KWVE35-B-HL-UG-V1-G1
KWVE35-B-HL-UG-V1-G2
KWVE35-B-HL-UG-V1-G3
KWVE35-B-HL-UG-V1-G4
KWVE35-B-HL-UG-V2-G1
KWVE35-B-HL-UG-V2-G2
KWVE35-B-HL-UG-V2-G3
KWVE35-B-HL-UG-V2-G4
KWVE45-B-HL-UG-V1-G1
KWVE45-B-HL-UG-V1-G2
KWVE45-B-HL-UG-V1-G3
KWVE45-B-HL-UG-V1-G4
KWVE45-B-HL-UG-V2-G1
KWVE45-B-HL-UG-V2-G2
KWVE45-B-HL-UG-V2-G3
KWVE45-B-HL-UG-V2-G4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite - Führungsschiene
(mm)
[H] Höhe - Montage
(mm)
Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch
(N)
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch
(N)
Länge L
(mm)
Vorspannungsklasse
(mm)
Genauigkeitsklasse
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)

183.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48402340054000109,1G1V10,93

175.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48402340054000109,1G2V10,93

158.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48402340054000109,1G4V10,93

183.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48402340054000109,1G1V20,93

175.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48402340054000109,1G2V20,93

166.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48402340054000109,1G3V20,93

158.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48402340054000109,1G4V20,93

235.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 705547500100000145G1V12,435

224.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 705547500100000145G2V12,435

213.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 705547500100000145G3V12,435

202.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 705547500100000145G4V12,435

235.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 705547500100000145G1V22,435

224.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 705547500100000145G2V22,435

213.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 705547500100000145G3V22,435

202.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 705547500100000145G4V22,435

294.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 867082000181000172,7G1V14,27

280.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 867082000181000172,7G2V14,27

267.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 867082000181000172,7G3V14,27

255.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 867082000181000172,7G4V14,27

294.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 867082000181000172,7G1V24,27

280.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 867082000181000172,7G2V24,27

267.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 867082000181000172,7G3V24,27

255.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 867082000181000172,7G4V24,27

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja Zolltarifgewichtseinheit kg

Technischer Support