Führungswagen für Profilschienen / KWVE-H-RROC / rostfreier Stahl / hoher Wagen / Präzisionsklasse wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KWVE15-B-H-RROC-V1-G3
KWVE15-B-H-RROC-V2-G3
KWVE25-B-H-RROC-V1-G3
KWVE25-B-H-RROC-V2-G3
KWVE30-B-H-RROC-V1-G3
KWVE30-B-H-RROC-V2-G3
KWVE35-B-H-RROC-V1-G3
KWVE35-B-H-RROC-V2-G3
KWVE45-B-H-RROC-V1-G3
KWVE45-B-H-RROC-V2-G3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite - Führungsschiene
(mm)
[H] Höhe - Montage
(mm)
Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch
(N)
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch
(N)
Länge L
(mm)
Genauigkeitsklasse
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)

127.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 342872001450061,2V10,215

127.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 342872001450061,2V20,215

168.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4840179003900083,3V10,667

168.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4840179003900083,3V20,667

206.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6045275005500099V11,091

206.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6045275005500099V21,091

215.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 70553800072000112V11,776

215.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 70553800072000112V21,776

271.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 867069000141000140,6V13,454

271.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 867069000141000140,6V23,454

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Vorspannungsklasse(mm) G3 RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja
Zolltarifgewichtseinheit kg

Technischer Support