Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite - Führungsschiene (mm) | [H] Höhe - Montage (mm) | Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch (N) | Grundtragzahl: Tragzahl - statisch (N) | Länge L (mm) | Vorspannungsklasse (mm) | Genauigkeitsklasse (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | 40 | 17900 | 39000 | 83,3 | G1 | V1 | 0,682 | |
137.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | 40 | 17900 | 39000 | 83,3 | G2 | V1 | 0,682 | |
130.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | 40 | 17900 | 39000 | 83,3 | G3 | V1 | 0,682 | |
124.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | 40 | 17900 | 39000 | 83,3 | G4 | V1 | 0,682 | |
145.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | 40 | 17900 | 39000 | 83,3 | G1 | V2 | 0,682 | |
137.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | 40 | 17900 | 39000 | 83,3 | G2 | V2 | 0,682 | |
130.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | 40 | 17900 | 39000 | 83,3 | G3 | V2 | 0,682 | |
124.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | 40 | 17900 | 39000 | 83,3 | G4 | V2 | 0,682 | |
177.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 45 | 27500 | 55000 | 99 | G1 | V1 | 1,091 | |
169.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 45 | 27500 | 55000 | 99 | G2 | V1 | 1,091 | |
161.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 45 | 27500 | 55000 | 99 | G3 | V1 | 1,091 | |
153.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 45 | 27500 | 55000 | 99 | G4 | V1 | 1,091 | |
177.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 45 | 27500 | 55000 | 99 | G1 | V2 | 1,091 | |
169.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 45 | 27500 | 55000 | 99 | G2 | V2 | 1,091 | |
161.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 45 | 27500 | 55000 | 99 | G3 | V2 | 1,091 | |
153.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 45 | 27500 | 55000 | 99 | G4 | V2 | 1,091 | |
186.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 55 | 38000 | 72000 | 112 | G1 | V1 | 1,764 | |
176.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 55 | 38000 | 72000 | 112 | G2 | V1 | 1,764 | |
169.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 55 | 38000 | 72000 | 112 | G3 | V1 | 1,764 | |
160.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 55 | 38000 | 72000 | 112 | G4 | V1 | 1,764 | |
186.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 55 | 38000 | 72000 | 112 | G1 | V2 | 1,764 | |
176.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 55 | 38000 | 72000 | 112 | G2 | V2 | 1,764 | |
169.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 55 | 38000 | 72000 | 112 | G3 | V2 | 1,764 | |
160.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 55 | 38000 | 72000 | 112 | G4 | V2 | 1,764 | |
232.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 86 | 70 | 69000 | 141000 | 140,6 | G1 | V0 | 3,44 | |
222.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 86 | 70 | 69000 | 141000 | 140,6 | G2 | V0 | 3,44 | |
211.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 86 | 70 | 69000 | 141000 | 140,6 | G3 | V0 | 3,44 | |
201.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 86 | 70 | 69000 | 141000 | 140,6 | G4 | V0 | 3,44 | |
232.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 86 | 70 | 69000 | 141000 | 140,6 | G1 | V1 | 3,44 | |
222.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 86 | 70 | 69000 | 141000 | 140,6 | G2 | V1 | 3,44 | |
211.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 86 | 70 | 69000 | 141000 | 140,6 | G3 | V1 | 3,44 | |
201.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 86 | 70 | 69000 | 141000 | 140,6 | G4 | V1 | 3,44 | |
232.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 86 | 70 | 69000 | 141000 | 140,6 | G1 | V2 | 3,44 | |
222.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 86 | 70 | 69000 | 141000 | 140,6 | G2 | V2 | 3,44 | |
211.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 86 | 70 | 69000 | 141000 | 140,6 | G3 | V2 | 3,44 | |
201.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 86 | 70 | 69000 | 141000 | 140,6 | G4 | V2 | 3,44 |
Loading...
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite - Führungsschiene(mm)
[H] Höhe - Montage(mm)
Länge L(mm)
Vorspannungsklasse(mm)
Genauigkeitsklasse(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften