Führungswagen für Profilschienen / KWVE-L-RROC / rostfreier Stahl / langer Wagen / vierreihig / Präzisionsklasse wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KWVE20-B-L-RROC-V1-G3
KWVE20-B-L-RROC-V2-G3
KWVE25-B-L-RROC-V2-G3
KWVE30-B-L-RROC-V1-G3
KWVE30-B-L-RROC-V2-G3
KWVE45-B-L-RROC-V1-G3
KWVE45-B-L-RROC-V2-G3
KWVE55-B-L-RROC-V1-G3
KWVE55-B-L-RROC-V2-G3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite - Führungsschiene
(mm)
[H] Höhe - Montage
(mm)
Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch
(N)
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch
(N)
Länge L
(mm)
Genauigkeitsklasse
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)

215.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6330162003650088,9V10,626

215.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6330162003650088,9V20,626

221.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 70362340054000109,1V21,027

272.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 90423450074000127V11,774

272.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 90423450074000127V21,774

263.97 €

1 12 Arbeitstage 1206082000181000172,7V14,518

357.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1206082000181000172,7V24,518

767.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14070127000285000211,6V17,395

767.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14070127000285000211,6V27,395

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Vorspannungsklasse(mm) G3 RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja
Zolltarifgewichtseinheit kg

Technischer Support