Führungswagen für Profilschienen / KWVE-NL-RROC / rostfreier Stahl / langer Wagen / vierreihig / Präzisionsklasse wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KWVE25-B-NL-RROC-V1-G3
KWVE25-B-NL-RROC-V2-G3
KWVE30-B-NL-RROC-V1-G3
KWVE30-B-NL-RROC-V2-G3
KWVE35-B-NL-RROC-V1-G3
KWVE35-B-NL-RROC-V2-G3
KWVE45-B-NL-RROC-V1-G3
KWVE45-B-NL-RROC-V2-G3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite - Führungsschiene
(mm)
[H] Höhe - Montage
(mm)
Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch
(N)
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch
(N)
Länge L
(mm)
Genauigkeitsklasse
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)

222.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 70312340054000109,1V10,859

222.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 70312340054000109,1V20,859

273.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 90383450074000127V11,522

273.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 90383450074000127V21,522

284.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1004447500100000145V12,308

284.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1004447500100000145V22,308

357.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1205282000181000172,7V13,686

357.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1205282000181000172,7V23,686

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Vorspannungsklasse(mm) G3 RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja
Zolltarifgewichtseinheit kg

Technischer Support