Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KWVE20-B-UG-RROC-V1-G3 |
KWVE20-B-UG-RROC-V2-G3 |
KWVE25-B-UG-RROC-V2-G3 |
KWVE30-B-UG-RROC-V1-G3 |
KWVE30-B-UG-RROC-V2-G3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite - Führungsschiene (mm) | [H] Höhe - Montage (mm) | Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch (N) | Grundtragzahl: Tragzahl - statisch (N) | Länge L (mm) | Genauigkeitsklasse (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 63 | 30 | 13100 | 27000 | 71,4 | V1 | 0,455 | |
171.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 63 | 30 | 13100 | 27000 | 71,4 | V2 | 0,455 | |
178.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 36 | 17900 | 37000 | 83,3 | V2 | 0,727 | |
219.33 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 42 | 27500 | 55000 | 99 | V1 | 1,255 | |
219.33 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 42 | 27500 | 55000 | 99 | V2 | 1,255 |
Loading...
Vorspannungsklasse(mm) | G3 | RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite - Führungsschiene(mm)
[H] Höhe - Montage(mm)
Länge L(mm)
Genauigkeitsklasse(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften