Führungswagen für Profilschienen / KWVE-N-RROC / rostfreier Stahl / vierreihig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KWVE20-B-N-RROC-V1-G3
KWVE20-B-N-RROC-V2-G3
KWVE25-B-N-RROC-V1-G3
KWVE25-B-N-RROC-V2-G3
KWVE30-B-N-RROC-V1-G3
KWVE30-B-N-RROC-V2-G3
KWVE35-B-N-RROC-V1-G3
KWVE35-B-N-RROC-V2-G3
KWVE45-B-N-RROC-V1-G3
KWVE45-B-N-RROC-V2-G3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite - Führungsschiene
(mm)
[H] Höhe - Montage
(mm)
Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch
(N)
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch
(N)
Länge L
(mm)
Genauigkeitsklasse
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)

171.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6327131002700071,4V10,397

171.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6327131002700071,4V20,397

178.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7031179003700083,3V10,6

178.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7031179003700083,3V20,6

219.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9038275005500099V11,088

219.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9038275005500099V21,088

227.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100443800072000112V11,577

227.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100443800072000112V21,577

285.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1205269000141000140,6V12,793

285.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1205269000141000140,6V22,793

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Vorspannungsklasse(mm) G3 RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja
Zolltarifgewichtseinheit kg

Technischer Support