Führungswagen für Profilschienen / KWVE-N-UG / Material wählbar / unbefettet / vierreihig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KWVE20-B-N-UG-V1-G1
KWVE20-B-N-UG-V1-G2
KWVE20-B-N-UG-V1-G3
KWVE20-B-N-UG-V1-G4
KWVE20-B-N-UG-V2-G1
KWVE20-B-N-UG-V2-G2
KWVE20-B-N-UG-V2-G3
KWVE20-B-N-UG-V2-G4
KWVE25-B-N-UG-V1-G1
KWVE25-B-N-UG-V1-G2
KWVE25-B-N-UG-V1-G3
KWVE25-B-N-UG-V1-G4
KWVE25-B-N-UG-V2-G1
KWVE25-B-N-UG-V2-G2
KWVE25-B-N-UG-V2-G3
KWVE25-B-N-UG-V2-G4
KWVE45-B-N-UG-V1-G1
KWVE45-B-N-UG-V1-G2
KWVE45-B-N-UG-V1-G3
KWVE45-B-N-UG-V1-G4
KWVE45-B-N-UG-V2-G1
KWVE45-B-N-UG-V2-G2
KWVE45-B-N-UG-V2-G3
KWVE45-B-N-UG-V2-G4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite - Führungsschiene
(mm)
[H] Höhe - Montage
(mm)
Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch
(N)
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch
(N)
Länge L
(mm)
Vorspannungsklasse
(mm)
Genauigkeitsklasse
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)

146.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6327131002700071,4G1V10,37

139.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6327131002700071,4G2V10,37

133.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6327131002700071,4G3V10,37

127.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6327131002700071,4G4V10,37

146.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6327131002700071,4G1V20,37

139.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6327131002700071,4G2V20,37

133.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6327131002700071,4G3V20,37

127.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6327131002700071,4G4V20,37

153.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7031179003700083,3G1V10,581

145.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7031179003700083,3G2V10,581

139.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7031179003700083,3G3V10,581

131.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7031179003700083,3G4V10,581

153.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7031179003700083,3G1V20,581

145.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7031179003700083,3G2V20,581

139.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7031179003700083,3G3V20,581

131.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7031179003700083,3G4V20,581

245.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1205269000141000140,6G1V12,79

234.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1205269000141000140,6G2V12,79

222.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1205269000141000140,6G3V12,79

212.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1205269000141000140,6G4V12,79

245.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1205269000141000140,6G1V22,79

234.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1205269000141000140,6G2V22,79

222.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1205269000141000140,6G3V22,79

212.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1205269000141000140,6G4V22,79

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja Zolltarifgewichtseinheit kg

Technischer Support