Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite - Führungsschiene (mm) | [H] Höhe - Montage (mm) | Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch (N) | Grundtragzahl: Tragzahl - statisch (N) | Länge L (mm) | Genauigkeitsklasse (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 47 | 24 | 7200 | 14500 | 61,2 | V1 | 0,199 | |
135.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 47 | 24 | 7200 | 14500 | 61,2 | V2 | 0,199 | |
171.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 63 | 30 | 13100 | 27000 | 71,4 | V1 | 0,46 | |
171.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 63 | 30 | 13100 | 27000 | 71,4 | V2 | 0,46 | |
178.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 36 | 17900 | 37000 | 83,3 | V1 | 0,708 | |
178.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 36 | 17900 | 37000 | 83,3 | V2 | 0,708 | |
175.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 90 | 42 | 27500 | 55000 | 99 | V1 | 1,231 | ||
219.33 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 42 | 27500 | 55000 | 99 | V2 | 1,231 | |
182.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 48 | 38000 | 72000 | 112 | V1 | 1,74 | ||
227.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 48 | 38000 | 72000 | 112 | V2 | 1,74 | |
228.40 € | 1 | 12 Arbeitstage | 120 | 60 | 69000 | 141000 | 140,6 | V1 | 3,379 | ||
285.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 60 | 69000 | 141000 | 140,6 | V2 | 3,379 | |
614.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 140 | 70 | 104000 | 213000 | 173,6 | V2 | 5,644 |
Loading...
Vorspannungsklasse(mm) | G3 | RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite - Führungsschiene(mm)
[H] Höhe - Montage(mm)
Länge L(mm)
Genauigkeitsklasse(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften