Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite - Führungsschiene (mm) | [H] Höhe - Montage (mm) | Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch (N) | Grundtragzahl: Tragzahl - statisch (N) | Länge L (mm) | Vorspannungsklasse (mm) | Genauigkeitsklasse (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | 36 | 23400 | 54000 | 109,1 | G1 | V1 | 0,81 | |
175.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | 36 | 23400 | 54000 | 109,1 | G2 | V1 | 0,81 | |
166.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | 36 | 23400 | 54000 | 109,1 | G3 | V1 | 0,81 | |
158.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | 36 | 23400 | 54000 | 109,1 | G4 | V1 | 0,81 | |
183.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | 36 | 23400 | 54000 | 109,1 | G1 | V2 | 0,81 | |
175.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | 36 | 23400 | 54000 | 109,1 | G2 | V2 | 0,81 | |
166.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | 36 | 23400 | 54000 | 109,1 | G3 | V2 | 0,81 | |
158.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | 36 | 23400 | 54000 | 109,1 | G4 | V2 | 0,81 | |
225.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 42 | 34500 | 74000 | 127 | G1 | V0 | 1,3 | |
214.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 42 | 34500 | 74000 | 127 | G2 | V0 | 1,3 | |
204.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 42 | 34500 | 74000 | 127 | G3 | V0 | 1,3 | |
194.57 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 42 | 34500 | 74000 | 127 | G4 | V0 | 1,3 | |
225.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 42 | 34500 | 74000 | 127 | G1 | V1 | 1,3 | |
214.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 42 | 34500 | 74000 | 127 | G2 | V1 | 1,3 | |
204.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 42 | 34500 | 74000 | 127 | G3 | V1 | 1,3 | |
194.57 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 42 | 34500 | 74000 | 127 | G4 | V1 | 1,3 | |
225.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 42 | 34500 | 74000 | 127 | G1 | V2 | 1,3 | |
214.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 42 | 34500 | 74000 | 127 | G2 | V2 | 1,3 | |
204.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 42 | 34500 | 74000 | 127 | G3 | V2 | 1,3 | |
194.57 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 42 | 34500 | 74000 | 127 | G4 | V2 | 1,3 | |
235.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 48 | 47500 | 100000 | 145 | G1 | V0 | 2,003 | |
224.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 48 | 47500 | 100000 | 145 | G2 | V0 | 2,003 | |
213.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 48 | 47500 | 100000 | 145 | G3 | V0 | 2,003 | |
202.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 48 | 47500 | 100000 | 145 | G4 | V0 | 2,003 | |
235.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 48 | 47500 | 100000 | 145 | G1 | V1 | 2,003 | |
224.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 48 | 47500 | 100000 | 145 | G2 | V1 | 2,003 | |
213.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 48 | 47500 | 100000 | 145 | G3 | V1 | 2,003 | |
202.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 48 | 47500 | 100000 | 145 | G4 | V1 | 2,003 | |
235.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 48 | 47500 | 100000 | 145 | G1 | V2 | 2,003 | |
224.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 48 | 47500 | 100000 | 145 | G2 | V2 | 2,003 | |
213.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 48 | 47500 | 100000 | 145 | G3 | V2 | 2,003 | |
202.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 48 | 47500 | 100000 | 145 | G4 | V2 | 2,003 | |
294.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 86 | 60 | 82000 | 181000 | 172,7 | G1 | V1 | 3,38 | |
280.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 86 | 60 | 82000 | 181000 | 172,7 | G2 | V1 | 3,38 | |
267.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 86 | 60 | 82000 | 181000 | 172,7 | G3 | V1 | 3,38 | |
255.30 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 86 | 60 | 82000 | 181000 | 172,7 | G4 | V1 | 3,38 | |
294.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 86 | 60 | 82000 | 181000 | 172,7 | G1 | V2 | 3,38 | |
280.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 86 | 60 | 82000 | 181000 | 172,7 | G2 | V2 | 3,38 | |
267.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 86 | 60 | 82000 | 181000 | 172,7 | G3 | V2 | 3,38 | |
255.30 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 86 | 60 | 82000 | 181000 | 172,7 | G4 | V2 | 3,38 |
Loading...
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite - Führungsschiene(mm)
[H] Höhe - Montage(mm)
Länge L(mm)
Vorspannungsklasse(mm)
Genauigkeitsklasse(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften