Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KWVE25-B-SL-UG-RROC-V2-G3
Breite - Führungsschiene(mm) | 48 | [H] Höhe - Montage(mm) | 36 | Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch(N) | 23400 |
---|---|---|---|---|---|
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch(N) | 54000 | Länge L(mm) | 109,1 | Vorspannungsklasse(mm) | G3 |
Genauigkeitsklasse(mm) | V2 | RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja |
Zolltarifgewicht(kg) | 0,823 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Sie befinden sich auf der Seite für Führungswagen für Profilschienen / KWVE-SL-UG-RROC / rostfreier Stahl / unbefettet / langer Wagen / vierreihig, die Teilenummer ist KWVE25-B-SL-UG-RROC-V2-G3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KWVE25-B-SL-UG-RROC-V2-G3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften