Führungswagen für Profilschienen / KWVE-SNL-ROCC / rostfreier Stahl / vierreihig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KWVE25-B-SNL-RROC-V1-G3
KWVE25-B-SNL-RROC-V2-G3
KWVE30-B-SNL-RROC-V1-G3
KWVE30-B-SNL-RROC-V2-G3
KWVE35-B-SNL-RROC-V1-G3
KWVE35-B-SNL-RROC-V2-G3
KWVE45-B-SNL-RROC-V1-G3
KWVE45-B-SNL-RROC-V2-G3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite - Führungsschiene
(mm)
[H] Höhe - Montage
(mm)
Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch
(N)
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch
(N)
Länge L
(mm)
Genauigkeitsklasse
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)

212.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48312340054000109,1V10,659

170.37 €

1 17 Arbeitstage 48312340054000109,1V20,659

262.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60383450074000127V11,148

262.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60383450074000127V21,148

273.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 704447500100000145V11,298

273.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 704447500100000145V21,298

341.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 865282000181000172,7V12,863

341.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 865282000181000172,7V22,863

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Vorspannungsklasse(mm) G3 RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja
Zolltarifgewichtseinheit kg

Technischer Support