Führungswagen für Profilschienen / KWVE-SNL-UG / unbefettet / vierreihig / Präzisionsklasse P5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KWVE25-B-SNL-UG-V1-G1
KWVE25-B-SNL-UG-V1-G2
KWVE25-B-SNL-UG-V1-G3
KWVE25-B-SNL-UG-V1-G4
KWVE25-B-SNL-UG-V2-G1
KWVE25-B-SNL-UG-V2-G2
KWVE25-B-SNL-UG-V2-G3
KWVE25-B-SNL-UG-V2-G4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Vorspannungsklasse
(mm)
Genauigkeitsklasse
(mm)

183.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V1

175.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V1

166.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V1

158.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G4V1

183.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V2

175.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V2

166.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V2

158.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G4V2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite - Führungsschiene(mm) 48 [H] Höhe - Montage(mm) 31 Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch(N) 23400
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch(N) 54000 Länge L(mm) 109,1 RoHS-Zertifikat Ja
REACH-Zertifikat Ja Zolltarifgewicht(kg) 0,636 Zolltarifgewichtseinheit kg

Technischer Support