Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KWVE25-B-SN-RROC-V1-G3 |
KWVE25-B-SN-RROC-V2-G3 |
KWVE30-B-SN-RROC-V1-G3 |
KWVE30-B-SN-RROC-V2-G3 |
KWVE35-B-SN-RROC-V1-G3 |
KWVE35-B-SN-RROC-V2-G3 |
KWVE45-B-SN-RROC-V1-G3 |
KWVE45-B-SN-RROC-V2-G3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite - Führungsschiene (mm) | [H] Höhe - Montage (mm) | Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch (N) | Grundtragzahl: Tragzahl - statisch (N) | Länge L (mm) | Genauigkeitsklasse (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | 31 | 17900 | 37000 | 83,3 | V1 | 0,48 | |
168.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | 31 | 17900 | 37000 | 83,3 | V2 | 0,48 | |
206.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 38 | 27500 | 55000 | 99 | V1 | 0,853 | |
206.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 38 | 27500 | 55000 | 99 | V2 | 0,853 | |
215.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 44 | 38000 | 72000 | 112 | V1 | 1,24 | |
173.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 44 | 38000 | 72000 | 112 | V2 | 1,24 | |
271.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 86 | 52 | 69000 | 141000 | 140,6 | V1 | 2,219 | |
271.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 86 | 52 | 69000 | 141000 | 140,6 | V2 | 2,219 |
Loading...
Vorspannungsklasse(mm) | G3 | RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite - Führungsschiene(mm)
[H] Höhe - Montage(mm)
Länge L(mm)
Genauigkeitsklasse(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften