Führungswagen für Profilschienen / KWVE-SN-UG / Material wählbar / unbefettet / vierreihig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KWVE25-B-SN-UG-V1-G1
KWVE25-B-SN-UG-V1-G2
KWVE25-B-SN-UG-V1-G3
KWVE25-B-SN-UG-V1-G4
KWVE25-B-SN-UG-V2-G1
KWVE25-B-SN-UG-V2-G2
KWVE25-B-SN-UG-V2-G3
KWVE25-B-SN-UG-V2-G4
KWVE30-B-SN-UG-V1-G1
KWVE30-B-SN-UG-V1-G2
KWVE30-B-SN-UG-V1-G3
KWVE30-B-SN-UG-V1-G4
KWVE30-B-SN-UG-V2-G1
KWVE30-B-SN-UG-V2-G2
KWVE30-B-SN-UG-V2-G3
KWVE30-B-SN-UG-V2-G4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite - Führungsschiene
(mm)
[H] Höhe - Montage
(mm)
Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch
(N)
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch
(N)
Länge L
(mm)
Vorspannungsklasse
(mm)
Genauigkeitsklasse
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)

145.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4831179003700083,3G1V10,47

137.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4831179003700083,3G2V10,47

130.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4831179003700083,3G3V10,47

100.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4831179003700083,3G4V10,47

145.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4831179003700083,3G1V20,47

137.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4831179003700083,3G2V20,47

130.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4831179003700083,3G3V20,47

100.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4831179003700083,3G4V20,47

177.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6038275005500099G1V10,829

169.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6038275005500099G2V10,829

161.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6038275005500099G3V10,829

153.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6038275005500099G4V10,829

177.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6038275005500099G1V20,829

169.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6038275005500099G2V20,829

161.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6038275005500099G3V20,829

153.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6038275005500099G4V20,829

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja Zolltarifgewichtseinheit kg

Technischer Support