Führungswagen für Profilschienen / KWVE-SN-UG-RROC / rostfreier Stahl / unbefettet / vierreihig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KWVE25-B-SN-UG-RROC-V2-G3

Teilenummer
KWVE25-B-SN-UG-RROC-V2-G3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

168.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite - Führungsschiene(mm) 48 [H] Höhe - Montage(mm) 31 Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch(N) 17900
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch(N) 37000 Länge L(mm) 83,3 Vorspannungsklasse(mm) G3
Genauigkeitsklasse(mm) V2 RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja
Zolltarifgewicht(kg) 0,48 Zolltarifgewichtseinheit kg

Sie befinden sich auf der Seite für Führungswagen für Profilschienen / KWVE-SN-UG-RROC / rostfreier Stahl / unbefettet / vierreihig, die Teilenummer ist KWVE25-B-SN-UG-RROC-V2-G3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KWVE25-B-SN-UG-RROC-V2-G3.

Technischer Support