Führungswagen für Profilschienen / KWVE-S-RROC / rostfreier Stahl / vierreihig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KWVE15-B-S-RROC-V1-G3
KWVE15-B-S-RROC-V2-G3
KWVE20-B-S-RROC-V1-G3
KWVE20-B-S-RROC-V2-G3
KWVE25-B-S-RROC-V1-G3
KWVE25-B-S-RROC-V2-G3
KWVE30-B-S-RROC-V1-G3
KWVE30-B-S-RROC-V2-G3
KWVE35-B-S-RROC-V1-G3
KWVE35-B-S-RROC-V2-G3
KWVE45-B-S-RROC-V1-G3
KWVE45-B-S-RROC-V2-G3
KWVE55-B-S-RROC-V1-G3
KWVE55-B-S-RROC-V2-G3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite - Führungsschiene
(mm)
[H] Höhe - Montage
(mm)
Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch
(N)
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch
(N)
Länge L
(mm)
Genauigkeitsklasse
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)

127.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 342472001450061,2V10,166

127.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 342472001450061,2V20,166

163.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4430131002700071,4V10,356

163.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4430131002700071,4V20,356

168.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4836179003700083,3V10,675

168.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4836179003700083,3V20,675

206.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6042275005500099V10,99

206.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6042275005500099V20,99

215.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 70483800072000112V11,447

215.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 70483800072000112V21,447

271.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 866069000141000140,6V12,765

271.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 866069000141000140,6V22,765

584.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10070104000213000173,6V14,492

584.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10070104000213000173,6V24,492

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Vorspannungsklasse(mm) G3 RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja
Zolltarifgewichtseinheit kg

Technischer Support