Führungswagen für Profilschienen / KWVE-UG-ESC / unbefettet / kleiner Wagen / vierreihig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KWVE15-B-ESC-UG-V1-G1
KWVE15-B-ESC-UG-V1-G2
KWVE15-B-ESC-UG-V1-G3
KWVE15-B-ESC-UG-V1-G4
KWVE15-B-ESC-UG-V2-G1
KWVE15-B-ESC-UG-V2-G2
KWVE15-B-ESC-UG-V2-G3
KWVE15-B-ESC-UG-V2-G4
KWVE20-B-ESC-UG-V1-G1
KWVE20-B-ESC-UG-V1-G2
KWVE20-B-ESC-UG-V1-G3
KWVE20-B-ESC-UG-V1-G4
KWVE20-B-ESC-UG-V2-G1
KWVE20-B-ESC-UG-V2-G2
KWVE20-B-ESC-UG-V2-G3
KWVE20-B-ESC-UG-V2-G4
KWVE25-B-ESC-UG-V1-G1
KWVE25-B-ESC-UG-V1-G2
KWVE25-B-ESC-UG-V1-G3
KWVE25-B-ESC-UG-V1-G4
KWVE25-B-ESC-UG-V2-G1
KWVE25-B-ESC-UG-V2-G2
KWVE25-B-ESC-UG-V2-G3
KWVE25-B-ESC-UG-V2-G4
KWVE30-B-ESC-UG-V1-G1
KWVE30-B-ESC-UG-V1-G2
KWVE30-B-ESC-UG-V1-G3
KWVE30-B-ESC-UG-V1-G4
KWVE30-B-ESC-UG-V2-G1
KWVE30-B-ESC-UG-V2-G2
KWVE30-B-ESC-UG-V2-G3
KWVE30-B-ESC-UG-V2-G4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite - Führungsschiene
(mm)
[H] Höhe - Montage
(mm)
Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch
(N)
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch
(N)
Länge L
(mm)
Vorspannungsklasse
(mm)
Genauigkeitsklasse
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)

92.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 34244900830044,5G1V10,111

88.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 34244900830044,5G2V10,111

84.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 34244900830044,5G3V10,111

100.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 34244900830044,5G4V10,111

92.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 34244900830044,5G1V20,111

88.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 34244900830044,5G2V20,111

84.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 34244900830044,5G3V20,111

100.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 34244900830044,5G4V20,111

117.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 422889001540050,4G1V10,182

112.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 422889001540050,4G2V10,182

106.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 422889001540050,4G3V10,182

101.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 422889001540050,4G4V10,182

117.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 422889001540050,4G1V20,182

112.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 422889001540050,4G2V20,182

106.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 422889001540050,4G3V20,182

101.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 422889001540050,4G4V20,182

98.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4833125002220058,2G1V10,335

93.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4833125002220058,2G2V10,335

89.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4833125002220058,2G3V10,335

85.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4833125002220058,2G4V10,335

98.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4833125002220058,2G1V20,335

93.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4833125002220058,2G2V20,335

89.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4833125002220058,2G3V20,335

85.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4833125002220058,2G4V20,335

149.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6042187003150069G1V10,628

142.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6042187003150069G2V10,628

136.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6042187003150069G3V10,628

129.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6042187003150069G4V10,628

149.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6042187003150069G1V20,628

142.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6042187003150069G2V20,628

136.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6042187003150069G3V20,628

129.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6042187003150069G4V20,628

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja Zolltarifgewichtseinheit kg

Technischer Support