Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite - Führungsschiene (mm) | [H] Höhe - Montage (mm) | Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch (N) | Grundtragzahl: Tragzahl - statisch (N) | Länge L (mm) | Vorspannungsklasse (mm) | Genauigkeitsklasse (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Zolltarifgewichtseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.73 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 35 | 23400 | 54000 | 107,5 | G2 | V0 | 1,6 | kg | |
208.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 35 | 23400 | 54000 | 107,5 | G3 | V0 | 1,6 | kg | |
198.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 35 | 23400 | 54000 | 107,5 | G4 | V0 | 1,6 | kg | |
229.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 35 | 23400 | 54000 | 107,5 | G1 | V1 | 1,6 | kg | |
218.73 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 35 | 23400 | 54000 | 107,5 | G2 | V1 | 1,6 | kg | |
208.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 35 | 23400 | 54000 | 107,5 | G3 | V1 | 1,6 | kg | |
197.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 35 | 23400 | 54000 | 107,5 | G4 | V1 | 1,6 | kg | |
229.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 35 | 23400 | 54000 | 107,5 | G1 | V2 | 1,6 | kg | |
218.73 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 35 | 23400 | 54000 | 107,5 | G2 | V2 | 1,6 | kg | |
208.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 35 | 23400 | 54000 | 107,5 | G3 | V2 | 1,6 | kg | |
197.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 35 | 23400 | 54000 | 107,5 | G4 | V2 | 1,6 | kg | |
267.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 162 | 50 | 47500 | 100000 | 140,2 | G3 | V1 | - | - | ||
253.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 162 | 50 | 47500 | 100000 | 140,2 | G4 | V1 | - | - | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 162 | 50 | 47500 | 100000 | 140,2 | G4 | V2 | - | - |
Loading...
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite - Führungsschiene(mm)
[H] Höhe - Montage(mm)
Länge L(mm)
Vorspannungsklasse(mm)
Genauigkeitsklasse(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Zolltarifgewichtseinheit
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften