Führungswagen / KWVE25-WL-UG-V0-G1, KWVE-WL-UG Serie / unbefettet / breiter Wagen / vierreihig / Präzisionsklasse G1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KWVE25-WL-UG-V0-G1

Teilenummer
KWVE25-WL-UG-V0-G1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

229.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite - Führungsschiene(mm) 120 [H] Höhe - Montage(mm) 35 Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch(N) 23400
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch(N) 54000 Länge L(mm) 107,5 Vorspannungsklasse(mm) G1
Genauigkeitsklasse(mm) V0 RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja
Zolltarifgewicht(kg) 1,6 Zolltarifgewichtseinheit kg

Sie befinden sich auf der Seite für Führungswagen / KWVE25-WL-UG-V0-G1, KWVE-WL-UG Serie / unbefettet / breiter Wagen / vierreihig / Präzisionsklasse G1, die Teilenummer ist KWVE25-WL-UG-V0-G1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KWVE25-WL-UG-V0-G1.

Technischer Support