Führungswagen für Profilschienen / RWU100-E-L / Rollenumlauf / langer Wagen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RWU100-E-L-V3-G0
RWU100-E-L-V3-G1
RWU100-E-L-V3-G2
RWU100-E-L-V3-G3
RWU100-E-L-V3-G4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Vorspannungsklasse
(mm)

5,344.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0

4,899.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1

5,548.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2

4,232.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3

4,237.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite - Führungsschiene(mm) 250 [H] Höhe - Montage(mm) 120 Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch(N) 630000
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch(N) 1490000 Länge L(mm) 372,2 Genauigkeitsklasse(mm) V3
RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja Zolltarifgewicht(kg) 35,73
Zolltarifgewichtseinheit kg

Technischer Support