Führungswagen für Profilschienen / RWU25-E / Rollenumlauf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RWU25-E-V1-G0
RWU25-E-V1-G1
RWU25-E-V1-G2
RWU25-E-V1-G3
RWU25-E-V1-G4
RWU25-E-V2-G0
RWU25-E-V2-G1
RWU25-E-V2-G2
RWU25-E-V2-G3
RWU25-E-V2-G4
RWU25-E-V3-G0
RWU25-E-V3-G1
RWU25-E-V3-G3
RWU25-E-V3-G4
RWU25-E-V4-G0
RWU25-E-V4-G1
RWU25-E-V4-G2
RWU25-E-V4-G3
RWU25-E-V4-G4
RWU25-E-V5-G0
RWU25-E-V5-G1
RWU25-E-V5-G2
RWU25-E-V5-G3
RWU25-E-V5-G4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Vorspannungsklasse
(mm)
Genauigkeitsklasse
(mm)

272.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V1

199.62 €

1 17 Arbeitstage G1V1

182.17 €

1 17 Arbeitstage G2V1

215.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V1

173.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G4V1

272.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V2

249.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V2

227.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V2

215.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V2

173.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G4V2

272.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V3

199.62 €

1 17 Arbeitstage G1V3

215.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V3

173.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G4V3

272.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V4

249.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V4

227.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V4

215.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V4

173.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G4V4

272.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V5

249.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V5

227.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V5

215.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V5

173.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G4V5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite - Führungsschiene(mm) 70 [H] Höhe - Montage(mm) 36 Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch(N) 28000
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch(N) 65000 Länge L(mm) 91 RoHS-Zertifikat Ja
REACH-Zertifikat Ja Zolltarifgewicht(kg) 0,665 Zolltarifgewichtseinheit kg

Technischer Support