Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Vorspannungsklasse (mm) | Genauigkeitsklasse (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
272.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G0 | V1 | |
249.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G1 | V1 | |
227.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G2 | V1 | |
215.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G3 | V1 | |
173.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G4 | V1 | |
272.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G0 | V2 | |
249.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G1 | V2 | |
227.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G2 | V2 | |
215.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G3 | V2 | |
173.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G4 | V2 | |
219.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G0 | V3 | |
199.62 € | 1 | 17 Arbeitstage | G1 | V3 | ||
227.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G2 | V3 | |
215.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G3 | V3 | |
173.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G4 | V3 | |
272.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G0 | V4 | |
249.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G1 | V4 | |
227.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G2 | V4 | |
215.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G3 | V4 | |
173.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G4 | V4 | |
272.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G0 | V5 | |
249.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G1 | V5 | |
227.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G2 | V5 | |
215.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G3 | V5 | |
173.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G4 | V5 |
Loading...
Breite - Führungsschiene(mm) | 48 | [H] Höhe - Montage(mm) | 40 | Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch(N) | 28000 |
---|---|---|---|---|---|
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch(N) | 65000 | Länge L(mm) | 91 | RoHS-Zertifikat | Ja |
REACH-Zertifikat | Ja | Zolltarifgewicht(kg) | 0,583 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Vorspannungsklasse(mm)
Genauigkeitsklasse(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften