Führungswagen für Profilschienen / RWU25-E-HL / Rollenumlauf / hoher, langer Wagen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RWU25-E-HL-V1-G0
RWU25-E-HL-V1-G1
RWU25-E-HL-V1-G2
RWU25-E-HL-V1-G3
RWU25-E-HL-V1-G4
RWU25-E-HL-V2-G0
RWU25-E-HL-V2-G1
RWU25-E-HL-V2-G2
RWU25-E-HL-V2-G3
RWU25-E-HL-V2-G4
RWU25-E-HL-V3-G0
RWU25-E-HL-V3-G1
RWU25-E-HL-V3-G3
RWU25-E-HL-V3-G4
RWU25-E-HL-V4-G0
RWU25-E-HL-V4-G1
RWU25-E-HL-V4-G2
RWU25-E-HL-V4-G3
RWU25-E-HL-V4-G4
RWU25-E-HL-V5-G0
RWU25-E-HL-V5-G1
RWU25-E-HL-V5-G2
RWU25-E-HL-V5-G3
RWU25-E-HL-V5-G4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Vorspannungsklasse
(mm)
Genauigkeitsklasse
(mm)

316.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V1

290.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V1

263.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V1

250.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V1

201.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G4V1

316.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V2

290.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V2

263.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V2

250.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V2

201.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G4V2

316.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V3

232.17 €

1 12 Arbeitstage G1V3

250.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V3

201.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G4V3

316.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V4

290.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V4

263.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V4

250.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V4

201.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G4V4

316.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V5

290.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V5

263.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V5

250.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V5

201.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G4V5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite - Führungsschiene(mm) 48 [H] Höhe - Montage(mm) 40 Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch(N) 33500
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch(N) 82000 Länge L(mm) 107 RoHS-Zertifikat Ja
REACH-Zertifikat Ja Zolltarifgewicht(kg) 0,72 Zolltarifgewichtseinheit kg

Technischer Support