Führungswagen für Profilschienen / RWU35-E-HL-RROC / rostfreier Stahl / Rollenumlauf / hoher, langer Wagen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RWU35-E-HL-RROC-V3-G2

Teilenummer
RWU35-E-HL-RROC-V3-G2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

452.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite - Führungsschiene(mm) 70 [H] Höhe - Montage(mm) 55 Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch(N) 70000
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch(N) 175000 Länge L(mm) 148,7 Vorspannungsklasse(mm) G2
Genauigkeitsklasse(mm) V3 RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja
Zolltarifgewicht(kg) 2,14 Zolltarifgewichtseinheit kg

Sie befinden sich auf der Seite für Führungswagen für Profilschienen / RWU35-E-HL-RROC / rostfreier Stahl / Rollenumlauf / hoher, langer Wagen, die Teilenummer ist RWU35-E-HL-RROC-V3-G2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RWU35-E-HL-RROC-V3-G2.

Technischer Support