Führungswagen für Profilschienen / RWU35-E-L / Rollenumlauf / langer Wagen / Präzisionsklasse wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RWU35-E-L-V1-G0
RWU35-E-L-V1-G1
RWU35-E-L-V1-G3
RWU35-E-L-V2-G0
RWU35-E-L-V2-G1
RWU35-E-L-V2-G2
RWU35-E-L-V2-G3
RWU35-E-L-V3-G0
RWU35-E-L-V3-G1
RWU35-E-L-V3-G3
RWU35-E-L-V4-G0
RWU35-E-L-V4-G1
RWU35-E-L-V4-G2
RWU35-E-L-V4-G3
RWU35-E-L-V5-G0
RWU35-E-L-V5-G1
RWU35-E-L-V5-G2
RWU35-E-L-V5-G3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Vorspannungsklasse
(mm)
Genauigkeitsklasse
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)

424.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V12,204

388.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V12,204

268.98 €

1 17 Arbeitstage G3V12,204

424.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V22,204

388.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V22,204

353.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V22,204

336.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V22,204

424.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V32,29

287.05 €

1 17 Arbeitstage G1V32,29

336.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V32,29

424.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V42,204

388.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V42,204

353.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V42,204

336.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V42,204

424.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V52,204

388.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V52,204

353.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V52,204

336.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V52,204

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite - Führungsschiene(mm) 100 [H] Höhe - Montage(mm) 48 Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch(N) 70000
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch(N) 175000 Länge L(mm) 148,8 RoHS-Zertifikat Ja
REACH-Zertifikat Ja Zolltarifgewichtseinheit kg

Technischer Support