Führungswagen für Profilschienen / RWU45-E / Rollenumlauf / Präzisionsklasse wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RWU45-E-V1-G0
RWU45-E-V1-G1
RWU45-E-V1-G2
RWU45-E-V1-G3
RWU45-E-V2-G0
RWU45-E-V2-G1
RWU45-E-V2-G2
RWU45-E-V2-G3
RWU45-E-V3-G2
RWU45-E-V3-G3
RWU45-E-V4-G0
RWU45-E-V4-G1
RWU45-E-V4-G2
RWU45-E-V4-G3
RWU45-E-V5-G0
RWU45-E-V5-G1
RWU45-E-V5-G2
RWU45-E-V5-G3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Vorspannungsklasse
(mm)
Genauigkeitsklasse
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)

461.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V13,05

423.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V13,05

385.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V13,05

364.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V13,05

461.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V23,05

423.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V23,05

385.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V23,05

364.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V23,05

308.62 €

1 12 Arbeitstage G2V33,07

364.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V33,07

461.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V43,05

423.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V43,05

385.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V43,05

364.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V43,05

461.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V53,05

423.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V53,05

385.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V53,05

364.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V53,05

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite - Führungsschiene(mm) 120 [H] Höhe - Montage(mm) 60 Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch(N) 92000
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch(N) 215000 Länge L(mm) 145,9 RoHS-Zertifikat Ja
REACH-Zertifikat Ja Zolltarifgewichtseinheit kg

Technischer Support