Führungswagen für Profilschienen / RWU55-E / Rollenumlauf / Präzisionsklasse wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RWU55-E-V1-G0
RWU55-E-V1-G1
RWU55-E-V1-G3
RWU55-E-V2-G0
RWU55-E-V2-G1
RWU55-E-V2-G2
RWU55-E-V2-G3
RWU55-E-V3-G0
RWU55-E-V3-G3
RWU55-E-V4-G0
RWU55-E-V4-G1
RWU55-E-V4-G2
RWU55-E-V5-G0
RWU55-E-V5-G1
RWU55-E-V5-G2
RWU55-E-V5-G3
RWU65-E-V1-G0
RWU65-E-V1-G1
RWU65-E-V1-G2
RWU65-E-V1-G3
RWU65-E-V2-G0
RWU65-E-V2-G1
RWU65-E-V2-G2
RWU65-E-V2-G3
RWU65-E-V3-G3
RWU65-E-V4-G0
RWU65-E-V4-G1
RWU65-E-V4-G2
RWU65-E-V4-G3
RWU65-E-V5-G0
RWU65-E-V5-G1
RWU65-E-V5-G2
RWU65-E-V5-G3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite - Führungsschiene
(mm)
[H] Höhe - Montage
(mm)
Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch
(N)
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch
(N)
Länge L
(mm)
Vorspannungsklasse
(mm)
Genauigkeitsklasse
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)

660.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14070136000320000172,7G0V15,156

603.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14070136000320000172,7G1V15,156

521.78 €

1 4 Arbeitstage 14070136000320000172,7G3V15,156

660.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14070136000320000172,7G0V25,156

603.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14070136000320000172,7G1V25,156

549.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14070136000320000172,7G2V25,156

521.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14070136000320000172,7G3V25,156

660.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14070136000320000172,7G0V35,236

521.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14070136000320000172,7G3V35,236

660.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14070136000320000172,7G0V45,156

603.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14070136000320000172,7G1V45,156

549.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14070136000320000172,7G2V45,156

660.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14070136000320000172,7G0V55,156

603.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14070136000320000172,7G1V55,156

549.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14070136000320000172,7G2V55,156

521.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14070136000320000172,7G3V55,156

1,116.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17090200000440000195,5G0V19,202

1,022.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17090200000440000195,5G1V19,202

930.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17090200000440000195,5G2V19,202

883.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17090200000440000195,5G3V19,202

1,116.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17090200000440000195,5G0V29,202

1,022.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17090200000440000195,5G1V29,202

930.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17090200000440000195,5G2V29,202

883.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17090200000440000195,5G3V29,202

883.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17090200000440000195,5G3V39,32

1,116.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17090200000440000195,5G0V49,202

1,022.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17090200000440000195,5G1V49,202

930.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17090200000440000195,5G2V49,202

883.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17090200000440000195,5G3V49,202

1,116.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17090200000440000195,5G0V59,202

1,022.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17090200000440000195,5G1V59,202

930.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17090200000440000195,5G2V59,202

883.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17090200000440000195,5G3V59,202

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja Zolltarifgewichtseinheit kg

Technischer Support