Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Vorspannungsklasse (mm) | Genauigkeitsklasse (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
660.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G0 | V1 | 4,898 | |
603.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G1 | V1 | 4,898 | |
549.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G2 | V1 | 4,898 | |
521.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G3 | V1 | 4,898 | |
660.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G0 | V2 | 4,898 | |
603.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G1 | V2 | 4,898 | |
549.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G2 | V2 | 4,898 | |
521.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G3 | V2 | 4,898 | |
660.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G0 | V3 | 4,9 | |
603.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G1 | V3 | 4,9 | |
521.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G3 | V3 | 4,9 | |
660.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G0 | V4 | 4,898 | |
603.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G1 | V4 | 4,898 | |
549.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G2 | V4 | 4,898 | |
521.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G3 | V4 | 4,898 | |
660.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G0 | V5 | 4,898 | |
603.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G1 | V5 | 4,898 | |
549.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G2 | V5 | 4,898 | |
521.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G3 | V5 | 4,898 |
Loading...
Breite - Führungsschiene(mm) | 100 | [H] Höhe - Montage(mm) | 80 | Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch(N) | 136000 |
---|---|---|---|---|---|
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch(N) | 320000 | Länge L(mm) | 172,7 | RoHS-Zertifikat | Ja |
REACH-Zertifikat | Ja | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Vorspannungsklasse(mm)
Genauigkeitsklasse(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften