Führungswagen für Profilschienen / RWU55-E-HL / Rollenumlauf / hoher, langer Wagen / Präzisionsklasse wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RWU55-E-HL-V1-G0
RWU55-E-HL-V1-G1
RWU55-E-HL-V1-G2
RWU55-E-HL-V1-G3
RWU55-E-HL-V2-G0
RWU55-E-HL-V2-G1
RWU55-E-HL-V2-G2
RWU55-E-HL-V2-G3
RWU55-E-HL-V3-G0
RWU55-E-HL-V3-G3
RWU55-E-HL-V4-G0
RWU55-E-HL-V4-G1
RWU55-E-HL-V4-G2
RWU55-E-HL-V4-G3
RWU55-E-HL-V5-G0
RWU55-E-HL-V5-G1
RWU55-E-HL-V5-G2
RWU55-E-HL-V5-G3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Vorspannungsklasse
(mm)
Genauigkeitsklasse
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)

760.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V16,29

696.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V16,29

635.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V16,29

602.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V16,29

760.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V26,29

696.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V26,29

635.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V26,29

602.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V26,34

760.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V36,34

482.27 €

1 17 Arbeitstage G3V36,34

760.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V46,29

696.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V46,29

635.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V46,29

602.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V46,29

760.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V56,29

696.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V56,29

635.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V56,29

602.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V56,29

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite - Führungsschiene(mm) 100 [H] Höhe - Montage(mm) 80 Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch(N) 167000
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch(N) 415000 Länge L(mm) 210,7 RoHS-Zertifikat Ja
REACH-Zertifikat Ja Zolltarifgewichtseinheit kg

Technischer Support