Führungswagen für Profilschienen / RWU55-E-H-RROC / rostfreier Stahl / Rollenumlauf / hoher Wagen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RWU55-E-H-RROC-V3-G2

Teilenummer
RWU55-E-H-RROC-V3-G2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

703.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite - Führungsschiene(mm) 100 [H] Höhe - Montage(mm) 80 Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch(N) 136000
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch(N) 320000 Länge L(mm) 172,7 Vorspannungsklasse(mm) G2
Genauigkeitsklasse(mm) V3 RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja
Zolltarifgewicht(kg) 4,9 Zolltarifgewichtseinheit kg

Sie befinden sich auf der Seite für Führungswagen für Profilschienen / RWU55-E-H-RROC / rostfreier Stahl / Rollenumlauf / hoher Wagen, die Teilenummer ist RWU55-E-H-RROC-V3-G2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RWU55-E-H-RROC-V3-G2.

Technischer Support