Führungswagen für Profilschienen / RWU55-E-L / Rollenumlauf / langer Wagen / Präzisionsklasse wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RWU55-E-L-V1-G0
RWU55-E-L-V1-G1
RWU55-E-L-V1-G2
RWU55-E-L-V1-G3
RWU55-E-L-V2-G0
RWU55-E-L-V2-G1
RWU55-E-L-V2-G2
RWU55-E-L-V2-G3
RWU55-E-L-V4-G0
RWU55-E-L-V4-G1
RWU55-E-L-V4-G2
RWU55-E-L-V4-G3
RWU55-E-L-V5-G0
RWU55-E-L-V5-G1
RWU55-E-L-V5-G2
RWU55-E-L-V5-G3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Vorspannungsklasse
(mm)
Genauigkeitsklasse
(mm)

760.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V1

696.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V1

635.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V1

602.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V1

760.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V2

696.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V2

635.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V2

482.27 €

1 17 Arbeitstage G3V2

760.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V4

696.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V4

635.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V4

602.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V4

760.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V5

696.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V5

635.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V5

602.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite - Führungsschiene(mm) 140 [H] Höhe - Montage(mm) 70 Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch(N) 167000
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch(N) 415000 Länge L(mm) 210,7 RoHS-Zertifikat Ja
REACH-Zertifikat Ja Zolltarifgewicht(kg) 6,752 Zolltarifgewichtseinheit kg

Technischer Support