Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RWU55-E-L-RROC-V3-G2
Breite - Führungsschiene(mm) | 140 | [H] Höhe - Montage(mm) | 70 | Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch(N) | 167000 |
---|---|---|---|---|---|
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch(N) | 415000 | Länge L(mm) | 210,7 | Vorspannungsklasse(mm) | G2 |
Genauigkeitsklasse(mm) | V3 | RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja |
Zolltarifgewicht(kg) | 6,8 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Sie befinden sich auf der Seite für Führungswagen für Profilschienen / RWU-E-L-RROC / rostfreier Stahl / Rollenumlauf / langer Wagen, die Teilenummer ist RWU55-E-L-RROC-V3-G2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RWU55-E-L-RROC-V3-G2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften