Führungswagen für Profilschienen / RWU65-E-HL / Rollenumlauf / hoher, langer Wagen / Präzisionsklasse wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RWU65-E-HL-V1-G0
RWU65-E-HL-V1-G1
RWU65-E-HL-V1-G2
RWU65-E-HL-V1-G3
RWU65-E-HL-V2-G0
RWU65-E-HL-V2-G1
RWU65-E-HL-V2-G2
RWU65-E-HL-V2-G3
RWU65-E-HL-V3-G0
RWU65-E-HL-V3-G2
RWU65-E-HL-V3-G3
RWU65-E-HL-V4-G0
RWU65-E-HL-V4-G1
RWU65-E-HL-V4-G2
RWU65-E-HL-V4-G3
RWU65-E-HL-V5-G0
RWU65-E-HL-V5-G1
RWU65-E-HL-V5-G2
RWU65-E-HL-V5-G3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Vorspannungsklasse
(mm)
Genauigkeitsklasse
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)

1,284.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V112,74

1,179.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V112,74

1,071.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V112,74

1,016.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V112,74

1,284.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V212,74

1,179.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V212,74

1,071.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V212,74

1,016.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V212,74

1,284.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V312,8

857.90 €

1 12 Arbeitstage G2V312,8

1,016.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V312,8

1,284.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V412,74

1,179.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V412,74

1,071.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V412,74

1,016.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V412,74

1,284.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V512,74

1,179.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V512,74

1,071.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V512,74

1,016.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V512,74

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite - Führungsschiene(mm) 126 [H] Höhe - Montage(mm) 100 Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch(N) 270000
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch(N) 640000 Länge L(mm) 261,9 RoHS-Zertifikat Ja
REACH-Zertifikat Ja Zolltarifgewichtseinheit kg

Technischer Support