Führungswagen für Profilschienen / RWU65-E-L / Rollenumlauf / langer Wagen / Präzisionsklasse wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RWU65-E-L-V1-G0
RWU65-E-L-V1-G1
RWU65-E-L-V1-G2
RWU65-E-L-V1-G3
RWU65-E-L-V2-G0
RWU65-E-L-V2-G1
RWU65-E-L-V2-G2
RWU65-E-L-V2-G3
RWU65-E-L-V3-G2
RWU65-E-L-V3-G3
RWU65-E-L-V3-G4
RWU65-E-L-V4-G0
RWU65-E-L-V4-G1
RWU65-E-L-V4-G2
RWU65-E-L-V4-G3
RWU65-E-L-V4-G4
RWU65-E-L-V5-G0
RWU65-E-L-V5-G1
RWU65-E-L-V5-G2
RWU65-E-L-V5-G3
RWU65-E-L-V5-G4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Vorspannungsklasse
(mm)
Genauigkeitsklasse
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)

1,284.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V113,661

1,179.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V113,661

1,071.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V113,661

1,016.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V113,661

1,284.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V213,661

1,179.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V213,661

1,071.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V213,661

1,016.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V213,661

1,071.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V313,8

1,016.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V313,8

818.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G4V313,8

1,284.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V413,661

1,179.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V413,661

1,071.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V413,661

1,016.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V413,661

818.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G4V413,661

1,284.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V513,661

1,179.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V513,661

1,071.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V513,661

1,016.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V513,661

818.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G4V513,661

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite - Führungsschiene(mm) 170 [H] Höhe - Montage(mm) 90 Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch(N) 270000
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch(N) 640000 Länge L(mm) 261,9 RoHS-Zertifikat Ja
REACH-Zertifikat Ja Zolltarifgewichtseinheit kg

Technischer Support