Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Vorspannungsklasse (mm) | Genauigkeitsklasse (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,298.30 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G0 | V1 | 10,701 | |
1,179.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G1 | V1 | 10,701 | |
1,071.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G2 | V1 | 10,701 | |
1,016.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G3 | V1 | 10,701 | |
1,298.30 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G0 | V2 | 10,701 | |
1,179.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G1 | V2 | 10,701 | |
1,071.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G2 | V2 | 10,701 | |
1,016.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G3 | V2 | 10,701 | |
1,298.30 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G0 | V3 | 11 | |
1,179.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G1 | V3 | 11 | |
1,016.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G3 | V3 | 11 | |
1,179.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G1 | V4 | 10,701 | |
1,071.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G2 | V4 | 10,701 | |
1,016.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G3 | V4 | 10,701 | |
1,298.30 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G0 | V5 | 10,701 | |
1,179.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G1 | V5 | 10,701 | |
1,071.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G2 | V5 | 10,701 | |
1,016.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G3 | V5 | 10,701 |
Loading...
Breite - Führungsschiene(mm) | 126 | [H] Höhe - Montage(mm) | 90 | Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch(N) | 270000 |
---|---|---|---|---|---|
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch(N) | 640000 | Länge L(mm) | 261,9 | RoHS-Zertifikat | Ja |
REACH-Zertifikat | Ja | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Vorspannungsklasse(mm)
Genauigkeitsklasse(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften