Abdeckkappen für Tragschienen LFS..-C / KA.LFS..-C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KA.LFS32-C
KA.LFS42-C
KA.LFS52-C
KA.LFS86-C
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
S
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
h1
(mm)
Masse
(kg)

2.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 323,4 31,4 19,4 0,01

2.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 27,4 41,4 19,4 0,01

2.83 €

1 12 Arbeitstage 39,5 51,6 33,4 0,01

4.45 €

1 12 Arbeitstage 70,4 85,6 33,4 0,015

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support