Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KA.LFS25-M |
KA.LFS32-M-3301 |
KA.LFS52-M |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3 | 55,4 | 24,4 | 45,4 | 30,9 | 0,01 | ||
- | 4.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4 | 111,4 | 51,6 | 98 | 64,8 | 0,012 | |
4.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3 | 75,4 | 31,4 | 59,9 | 46,4 | 0,015 |
Loading...
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S(mm)
b1(mm)
b2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
Masse(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften