Abdeckleisten ABAL, für LFL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ABAL32

Teilenummer
ABAL32
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B(mm) 86  S(mm) 3 H(mm) 32 
L(mm) 112  JL(mm) 100  RoHS-Zertifikat Ja
REACH-Zertifikat Ja Masse(kg) 0,01

Sie befinden sich auf der Seite für Abdeckleisten ABAL, für LFL, die Teilenummer ist ABAL32.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ABAL32.

Technischer Support