Endplatten ANS.LFS, für Vollprofilschiene

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ANS.LFS20
ANS.LFS25
ANS.LFS32
ANS.LFS32-C
ANS.LFS32-F
ANS.LFS32-FH
ANS.LFS32-N
ANS.LFS42-C
ANS.LFS52
ANS.LFS52-C
ANS.LFS52-F
ANS.LFS52-FH
ANS.LFS120
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
G N3 b
(mm)
h
(mm)
h1
(mm)
s
(mm)
t
(mm)
a
(mm)
jh
(mm)
jB
(mm)
Masse
(kg)

16.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M5 -15,4116,2612---0,008

16.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M3 -2014457-7-0,012

20.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M4 -3019587-10-0,033

22.70 €

1 17 Arbeitstage 6,5H13 12H13 30--815---0,044

16.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M4 -26956---110,013

13.43 €

1 17 Arbeitstage M3 -2295679-90,012

18.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M4 -269156---110,013

25.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M4 -35,518887--170,043

37.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M6 -453071010-15-0,11

35.07 €

1 17 Arbeitstage 11H13 19H13 4530-1020---0,073

18.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M5 -42169810--210,055

16.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M5 -371698106,5-200,045

14.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M6 -114168510-80-0,066

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support