Festanschläge PAH, für Tragschienen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PAH32
PAH52
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
B
(mm)
S
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
W
(mm)
Masse
(kg)

56.47 €

1 12 Arbeitstage 10 46 30 39 32 19 0,04
-

77.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16 75 43 70,5 58 36,560,17

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support