Festanschläge PASTP, für Tragschienen, Gummipuffer für Laufrollenführung LF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PASTP20
PASTP25
PASTP32
PASTP42
PASTP86
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
G2 H
(mm)
H3
(mm)
JL
(mm)
Masse
(kg)

10.08 €

1 17 Arbeitstage 14 M5 22,2 770,008

13.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14 M5 25 70,009

14.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16 M6 31 11110,01

15.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16M63111-0,012

14.37 €

1 17 Arbeitstage 20 M8 45 1111 0,017

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support