Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LFKL52-EE-SF
B(mm) | 155 | H1(mm) | 55 | L(mm) | 205 |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja | Masse(kg) | 4,3 |
Sie befinden sich auf der Seite für Laufwagen LFKL..-EE-SF, Kompakt-Laufwagen, breite, lange Ausführung, spielfrei, rostgeschützte Ausführung möglich, die Teilenummer ist LFKL52-EE-SF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LFKL52-EE-SF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften