Laufwagen LFKL..-E-SF, Kompakt-Laufwagen, breite, lange Ausführung, spielfrei; rostgeschütze Ausführung möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LFKL52-E-SF

Teilenummer
LFKL52-E-SF
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

222.50 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B(mm) 145 H1(mm) 53,8 L(mm) 186
RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja Masse(kg) 2,9

Sie befinden sich auf der Seite für Laufwagen LFKL..-E-SF, Kompakt-Laufwagen, breite, lange Ausführung, spielfrei; rostgeschütze Ausführung möglich, die Teilenummer ist LFKL52-E-SF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LFKL52-E-SF.

Technischer Support