Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LFL52-E-SF
B(mm) | 135 | H1(mm) | 53,8 | L(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja | Masse(kg) | 1,9 |
Sie befinden sich auf der Seite für Laufwagen LFL..-E-SF, offener Laufwagen, breite, lange Ausführung, spielfrei, rostgeschützte Ausführung möglich, die Teilenummer ist LFL52-E-SF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LFL52-E-SF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften