Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AB.W10 |
AB.W16 |
AB.W20 |
AB.W25 |
AB.W30 |
AB.W40 |
AB.W50 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d (mm) | B (mm) | jB (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 7.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 22,5 | 10 | ||
7.70 € | 1 | 12 Arbeitstage | 16 | 22,5 | 10 | |||
7.70 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 22,5 | 10 | |||
9.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 37 | 10 | |||
9.27 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | 37 | 21 | |||
9.26 € | 1 | 12 Arbeitstage | 45 | 37 | 21 | |||
8.94 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 37 | 10 |
Loading...
S(mm) | 10 | H(mm) | 45 | RoHS-Zertifikat | Ja |
---|---|---|---|---|---|
REACH-Zertifikat | Ja | Masse(kg) | 0,02 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d(mm)
B(mm)
jB(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften