Tragschienen LFS..-C, Hohlkammerprofil, mit zwei Laufwellen, rostgeschützte Ausführung möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFS32-C
LFS42-C
LFS52-C-RB
LFS86-C
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
H
(mm)
Masse
(kg)

126.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32200,001

158.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42200,002
-

190.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 52340,003

192.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 86340,004

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L(mm) 6000 RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support