Tragschienen LFS..-CE, Hohlkammerprofil, halber Abstand der Befestigungsbohrungen, mit zwei Laufwellen, rostgeschützte Ausführung möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFS32-CE
LFS52-CE
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
H
(mm)
Masse
(kg)

142.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32200,001

173.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 52340,003

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L(mm) 6000 RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support