Tragschienen LFS..-CE-RB, Hohlkammerprofil, halber Abstand der Befestigungsbohrungen, mit zwei Laufwellen, rostgeschützt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LFS32-CE-RB

Teilenummer
LFS32-CE-RB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

177.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B(mm) 32 H(mm) 20 L(mm) 6000
RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja Masse(kg) 0,001

Technischer Support