Tragschienen LFS..-C-OL, Hohlkammerprofil, mit zwei Laufwellen, ohne Bohrung, rostgeschützte Ausführung möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFS32-C-OL
LFS52-C-OL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
H
(mm)
Masse
(kg)

113.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32200,001

133.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 52340,003

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L(mm) 6000 RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support